Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0048 - Latches adjustable fastening holes accessible
Bill of material
K0048.1631392
BESTKIPP
Order No.
K0048.1631392
MATERIAL
Main
Stainless steel
AUSF
version
fastener
FORM
Form
Form A standard
HALTEKRAFT
Holding force
4000
GEW
Approx. weight
0.1801 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83089060
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245033898
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D